Meny Sök

Gängad insats 33.0 M24 x 3.00 Extra kraftig Kolstål

Gängade insatser ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera och ta bort utan borrning och används i extra kraftiga tillämpningar. Ger en säker fixering. Metriska storlekar av kolstål finns tillgängliga.
Artikelnummer:

20217891

29 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 485,228 kr
10 - 19 436,74 kr
20 - 49 412,496 kr
50 - 99 388,136 kr
100 - 499 315,404 kr
500 + 291,16 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

485,23 kr

1 x 485,228 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av insats Extra kraftig
Int. d1 tol. 6H M24 x 3.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M33 x 2.00
E x t. thread type d2 Non-Std
l1 33.0
Inst tool ref W0750
Inst. tap drill size 31.0
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 33.3
Inst. thread tap tol. 6H M33 x 2.00
Inst. thread depth min. 37.5
Removal drill size 28.8
Removal drill depth 6.4
Material Kolstål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss