Meny Sök

Gängad insats 20.0 M14 x 1.50 Extra kraftig Kolstål

Gängade insatser ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera och ta bort utan borrning och används i extra kraftiga tillämpningar. Ger en säker fixering. Metriska storlekar av kolstål finns tillgängliga.
Artikelnummer:

20217952

23 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 109,852 kr
10 - 19 98,832 kr
20 - 49 93,38 kr
50 - 99 87,928 kr
100 - 499 71,456 kr
500 + 65,888 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

109,85 kr

1 x 109,852 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av insats Extra kraftig
Int. d1 tol. 6H M14 x 1.50
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M20 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 20.0
Inst tool ref W0700
Inst. tap drill size 18.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 20.3
Inst. thread tap tol. 6H M20 x 1.50
Inst. thread depth min. 22.5
Removal drill size 17.5
Removal drill depth 4.8
Material Kolstål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss