Meny Sök

Gängad insats 12.0 M 8 x 1.00 Tunn vägg Kolstål

Gängade insatser med tunn vägg ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera utan att borrning krävs. Ger en säker fixering så att insatsen inte rör sig. Metriska storlekar av kolstål finns tillgängliga.
Artikelnummer:

20217976

252 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 58,232 kr
10 - 19 52,432 kr
20 - 49 49,532 kr
50 - 99 46,632 kr
100 - 499 37,816 kr
500 + 34,916 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

58,23 kr

1 x 58,232 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av insats Tunn vägg
Int. d1 tol. 6H M 8 x 1.00
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M12 x 1.25
E x t. thread type d2 Fine
l1 12.0
Inst tool ref W0530
Inst. tap drill size 10.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 12.3
Inst. thread tap tol. 6H M12 x 1.25
Inst. thread depth min. 13.5
Removal drill size 9.5
Removal drill depth 4.8
Material Kolstål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss