Meny Sök

Gängad insats 14.0 M10 x 1.25 Tunn vägg Kolstål

Gängade insatser med tunn vägg ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera utan att borrning krävs. Ger en säker fixering så att insatsen inte rör sig. Metriska storlekar av kolstål finns tillgängliga.
Artikelnummer:

20217983

154 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 71,456 kr
10 - 19 64,264 kr
20 - 49 60,784 kr
50 - 99 57,188 kr
100 - 499 46,40 kr
500 + 42,92 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

71,46 kr

1 x 71,456 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av insats Tunn vägg
Int. d1 tol. 6H M10 x 1.25
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M14 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 14.0
Inst tool ref W0550
Inst. tap drill size 12.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 14.3
Inst. thread tap tol. 6H M14 x 1.50
Inst. thread depth min. 15.5
Removal drill size 11.5
Removal drill depth 4.8
Material Kolstål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss