Meny Sök

Gängad insats 0.4 M8 x 1.25 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

Gängade insatser ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera och ta bort utan borrning och används i extra kraftiga tillämpningar. Ger en säker fixering. Metriska och tumstorlekar av rostfritt stål finns tillgängliga.
Artikelnummer:

20218010

147 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 222,256 kr
10 - 19 199,984 kr
20 - 49 188,964 kr
50 - 99 177,828 kr
100 - 499 144,42 kr
500 + 133,40 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

222,26 kr

1 x 222,256 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av insats Extra kraftig
Int. d1 tol. 6H M8 x 1.25
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.4
Inst tool ref W0440
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.51
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Inst. thread depth min. 0.50
Removal drill size 13/32"
Removal drill depth 3/16"
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss