Meny Sök

Gängad insats 0.9 M16 x 2.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

Gängade insatser ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera och ta bort utan borrning och används i extra kraftiga tillämpningar. Ger en säker fixering. Metriska och tumstorlekar av rostfritt stål finns tillgängliga.
Artikelnummer:

20218058

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 418,992 kr
10 - 19 377,116 kr
20 - 49 356,12 kr
50 - 99 335,24 kr
100 - 499 272,368 kr
500 + 251,372 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

418,99 kr

1 x 418,992 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av insats Extra kraftig
Int. d1 tol. 6H M16 x 2.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 1"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.9
Inst tool ref W0490
Inst. tap drill size 15/16"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 1.02
Inst. thread tap tol. 2B 1"-12
Inst. thread depth min. 1.0
Removal drill size 27/32"
Removal drill depth 5/16"
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss