Meny Sök

Gängad insats 0.50 M10 x 1.50 Extra kraftig Kolstål

Gängade insatser ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera och ta bort utan borrning och används i extra kraftiga tillämpningar. Ger en säker fixering. Metriska och tumstorlekar av kolstål finns tillgängliga.
Artikelnummer:

20218089

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 95,584 kr
10 - 19 86,072 kr
20 - 49 81,20 kr
50 - 99 76,444 kr
100 - 499 62,176 kr
500 + 57,304 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

95,58 kr

1 x 95,584 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av insats Extra kraftig
Int. d1 tol. 6H M10 x 1.50
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 5/8"-11
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.50
Inst tool ref W0450
Inst. tap drill size 37/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.63
Inst. thread tap tol. 2B 5/8"-11
Inst. thread depth min. 0.56
Removal drill size 17/32"
Removal drill depth 3/16"
Material Kolstål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss