Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 119,944 kr |
10 - 19 | 107,996 kr |
20 - 49 | 101,964 kr |
50 - 99 | 95,932 kr |
100 - 499 | 77,952 kr |
500 + | 71,92 kr |
Int d1 tol 2B | 1/4"-28 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 3/8"-16 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.37 |
Inst tool ref | W0220 |
Inst. tap drill size | 21/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 3/8"-16 |
Inst. thread depth min. | 0.43 |
Removal drill size | 9/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Material | Kolstål |
Typ av insats | Tunn vägg |
Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.