Meny Sök

Gängad plugg med packning 17.0 mm;M12 Gul PA6

Dessa gängade pluggar med packning är värmebeständiga och har en tätningsbricka i TPE som förhindrar att föroreningar kommer in. De har metriska gängor och kan installeras för hand eller skruvmejsel. Tål temperaturer så låga som -30 °C och så höga som 90 °C. Gula, av PA6.
Artikelnummer:

20597405

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 2,7846 kr
5000 - 24999 1,989 kr
25000 + 1,7901 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 392,30 kr

500 x 2,7846 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW1 10.0 mm
SW2 7.0 mm
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Typ 1
Färg Gul
Material PA6
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss