Meny Sök

Gängad plugg med packning 24.0 mm;M18 Gul PA6

Dessa gängade pluggar med packning är värmebeständiga och har en tätningsbricka i TPE som förhindrar att föroreningar kommer in. De har metriska gängor och kan installeras för hand eller skruvmejsel. Tål temperaturer så låga som -30 °C och så höga som 90 °C. Gula, av PA6.
Artikelnummer:

20597436

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 2999 3,5372 kr
3000 - 14999 2,5266 kr
15000 + 2,2739 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

1 061,16 kr

300 x 3,5372 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW1 17.0 mm
SW2 14.0 mm
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Typ 1
Färg Gul
Material PA6
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss