Meny Sök

Stift 12.7 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

Stiftet av naturfärgad acetal, kan användas som styrstift, låsstift eller isolerande distans i såväl mekaniska som elektriska tillämpningar.
Artikelnummer:

2503120500

2000 I lager För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 10000

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Acetal
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss