Meny Sök

Genomföringshylsa 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Nylon

Quick Bushing offers protection and insulation of wires in threaded spaces, meeting statutory requirements for lighting equipment. Made from Natural Nylon.
Artikelnummer:

017125000001

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 2,3984 kr
1000 + 1,8685 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 199,20 kr

500 x 2,3984 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Material Nylon
Kompatibel kabeldiameter 25.0 mm
Kompatibel håldiameter 20.0 mm
Innerdiameter 6.0 mm
Total höjd 20.0 mm
Paneltjocklek 1.5 mm
Typ Quick Bushing

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss