Meny Sök

Plåtmutter 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm PA

En genomföringsmutter är utformad för att snäppas in i ett stansat hål och används tillsammans med en skruv för att sammanfoga flera paneler. Finns i naturfärgad nylon, har runt huvud och används i elektricitets- elektronik- och fordonsindustrin.
Artikelnummer:

162801600002

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,743 kr
500 - 999 1,5339 kr
1000 + 1,1334 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

435,75 kr

250 x 1,743 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skruvstorlek 4.8
Hålstorlek 8.0 mm
Huvuddiameter 14.0 mm
Huvudets höjd 1.6 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Huvudform Rund
Commodity Code 3926909790
Huvudets storlek 14.0 mm
Huvudform Rund

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss