Meny Sök

Plåtmutter 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

En genomföringsmutter snäpps in i ett stansat kvadratiskt hål och används tillsammans med en skruv för att sammanfoga flera paneler. Finns i naturfärgad nylon, har kvadratiskt huvud och används i elektricitets- elektronik- och fordonsindustrin.
Artikelnummer:

60SGC00003

5035 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,8859 kr
5000 - 9999 0,8053 kr
10000 + 0,7321 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

885,90 kr

1000 x 0,8859 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skruvstorlek #8;#10
Huvudets höjd 3.2 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Huvudform Kvadratisk
Commodity Code 3926909790
Huvudets storlek 9.5 mm
Huvudform Kvadratisk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss