Meny Sök

Plåtmutter .325.330 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon

En genomföringsmutter snäpps in i ett stansat kvadratiskt hål och används tillsammans med en skruv för att sammanfoga flera paneler. Finns i naturfärgad nylon, har kvadratiskt huvud och används i elektricitets- elektronik- och fordonsindustrin.
Artikelnummer:

60SGN02400

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,334 kr
1000 - 4999 0,7608 kr
5000 + 0,5706 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

667,00 kr

500 x 1,334 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skruvstorlek #10
Huvuddiameter 14.4 mm
Huvudets höjd 1.6 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Huvudform Rund
Commodity Code 3926909790
Huvudets storlek 14.4 mm
Huvudform Kvadratisk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss