Meny Sök

Plåtmutter 10.9 - 10.5 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon

En genomföringsmutter snäpps in i ett stansat kvadratiskt hål och används tillsammans med en skruv för att sammanfoga flera paneler. Finns i naturfärgad nylon, har kvadratiskt huvud och används i elektricitets- elektronik- och fordonsindustrin.
Artikelnummer:

60SGN02700

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,1793 kr
5000 + 1,6378 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 179,30 kr

1000 x 2,1793 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skruvstorlek 5/16
Huvuddiameter 19.1 mm
Huvudets höjd 1.6 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Huvudform Rund
Commodity Code 3926909790
Huvudets storlek 19.1 mm
Huvudform Rund

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss