Meny Sök

Plåtmutter 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

En genomföringsmutter är utformad för att snäppas in i ett stansat hål och används tillsammans med en skruv för att sammanfoga flera paneler. Finns i naturfärgad nylon, har runt huvud och används i elektricitets- elektronik- och fordonsindustrin.
Artikelnummer:

60SPG00004

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,282 kr
5000 - 9999 0,9331 kr
10000 + 0,7813 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 282,00 kr

1000 x 1,282 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skruvstorlek #8;#10
Huvuddiameter 9.5 mm
Huvudets höjd 7.9 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Huvudform Rund
Commodity Code 3926909790
Huvudets storlek 9.5 mm
Huvudform Rund

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss