Meny Sök

Glidfot som trycks in 25.0 mm 19.0 mm PA Svart

Ledad insats med fot av polyamid (PA) för de flesta ytor Stommen är också av svart PA.
Artikelnummer:

463837

3582 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
125 - 1249 25,8777 kr
1250 + 25,4983 kr
Standardförpackning: 1250

Beställ i flerpack med 125

Totalpris:

3 234,71 kr

125 x 25,8777 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, bas Polyamid
Allt material Polyamid
Form Rund
Färg Svart
Slutför Utan finish
Metallklor Nej
Typ av fäste Tryckmontering
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss