Meny Sök

Glidfot som trycks in 25.0 mm 22.0 mm Nylon Svart

Ledad insats med fot av polyamid (PA) för de flesta ytor Stommen är också av svart PA.
Artikelnummer:

463839

2099 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 20,8198 kr
1000 + 9,9142 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 081,98 kr

100 x 20,8198 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, bas Polyamid
Allt material Nylon
Form Rund
Färg Svart
Slutför Utan finish
Metallklor Nej
Typ av fäste Tryckmontering
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss