Meny Sök

Glidfot som trycks in 30.0 mm 25.0 mm PA;rostfritt stål Svart

Ledad glidfot med stålbas idealisk för golv med heltäckningsmatta. Svart stomme av polyamid (PA) med nickelpläterad stålfot
Artikelnummer:

463865

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 799 25,9606 kr
800 + 12,3622 kr
Standardförpackning: 800

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

2 076,85 kr

80 x 25,9606 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, bas Polyamid 6;rostfritt stål
Allt material Polyamid 6;rostfritt stål
Form Rund
Färg Svart
Slutför Utan finish
Metallklor Nej
Typ av fäste Tryckmontering
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss