Meny Sök

Glidfot som trycks in 23.4 mm Vit Stål; nylon

Glidfot med fjäderinsats, av polyamid (PA) med bas av stål. Svängbar glidfot med fjäderinsats för tillämpning i ett stycke Basen är vit.
Artikelnummer:

551600

180 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 13,0604 kr
200 - 999 6,5957 kr
1000 - 1999 5,9264 kr
2000 + 5,0914 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

261,21 kr

20 x 13,0604 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, bas Polyamid;Stål
Allt material Stål; nylon
Form Rund
Färg Vit
Slutför Utan finish
Metallklor Ja
Typ av fäste Tryckmontering
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss