Meny Sök

Glidfot som trycks in 31.0 mm Vit Nylon: stål

Glidfot med fjäderinsats – Rund svängbar glidfot med fjäderinsats, fungerar som en enhet. Med bas av polyamid (PA).
Artikelnummer:

551616

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 22,8704 kr
200 - 999 11,546 kr
1000 - 1999 10,3886 kr
2000 + 8,8898 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

457,41 kr

20 x 22,8704 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, bas Polyamid
Allt material Polyamid
Form Rund
Färg Vit
Slutför Utan finish
Metallklor Ja
Typ av fäste Tryckmontering
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss