Meny Sök

Glidklämma – för solid skjutreglage 25x9 5.5 50.0 Zink

Glidklämma för solitt skjutreglage är perfekt för snabb placering, låsning, frigöring och ompositionering av skjutreglage i tillämpningar. Avläsningslinjen möjliggör snabb, enkel och exakt justering. Fixeras i ett montage för ytterligare stabilitet. Tål temperaturer upp till 90 °C.
Artikelnummer:

20190996

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 945,98 kr
10 - 19 851,382 kr
20 - 49 804,083 kr
50 - 99 756,784 kr
100 + 709,485 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

945,98 kr

1 x 945,98 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För stångbredd x höjd 25x9
Handtagsmaterial Plast
Handtagsfärg Orange
d1 5.5
h1 9.0
h3 23.0
h5 4.5
l1 50.0
l2 40.0
W1 25.0
w2 35.0
Vikt g 220.0
Material Zink
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss