Meny Sök

Glidklämma – för solid skjutreglage 16x16 4.5 40.0 Zink

Glidklämma för solitt skjutreglage är perfekt för snabb placering, låsning, frigöring och ompositionering av skjutreglage i tillämpningar. Avläsningslinjen möjliggör snabb, enkel och exakt justering. Fixeras i ett montage för ytterligare stabilitet. Tål temperaturer upp till 90 °C.
Artikelnummer:

20191160

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 915,356 kr
10 - 19 823,8204 kr
20 - 49 778,0526 kr
50 - 99 732,2848 kr
100 + 686,517 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

915,36 kr

1 x 915,356 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För stångbredd x höjd 16x16
Handtagsmaterial Rostfritt stål
Handtagsfärg Rostfritt stål
d1 4.5
h1 16.0
h3 26.0
h5 15.0
l1 40.0
l2 32.0
W1 16.0
w2 20.0
r1 469.0
Vikt g 160.0
Static load max. N 500.0
Material Zink
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss