Meny Sök

Glidklämma – för solid skjutreglage 25x9 5.5 50.0 Zink

Glidklämma för solitt skjutreglage är perfekt för snabb placering, låsning, frigöring och ompositionering av skjutreglage i tillämpningar. Avläsningslinjen möjliggör snabb, enkel och exakt justering. Fixeras i ett montage för ytterligare stabilitet. Tål temperaturer upp till 90 °C.
Artikelnummer:

20191177

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 976,604 kr
10 - 19 878,9436 kr
20 - 49 830,1134 kr
50 - 99 781,2832 kr
100 + 732,453 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

976,60 kr

1 x 976,604 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För stångbredd x höjd 25x9
Handtagsmaterial Rostfritt stål
Handtagsfärg Rostfritt stål
d1 5.5
h1 9.0
h3 23.0
h5 11.0
l1 50.0
l2 40.0
W1 25.0
w2 20.0
r1 55.5
Vikt g 250.0
Static load max. N 800.0
Material Zink
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss