Meny Sök

Glidskenor för lådor

I lager

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Material: Zinkpläterat stål, Rostfritt stål AISI 304, Stål, Rostfritt stål Series Code:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Sluten längd Längd med utsträckt kolv Totallängd Material Belastningskapacitet Total bredd Total höjd Köp
1 229,7546 kr - 1 366,4048 kr 1905 I lager
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
Rostfritt stål AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
298,3474 kr - 368,3386 kr Fråga angående leveranstidhere
500.0 mm
1000.0 mm
1000.0 mm
Zinkpläterat stål
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
  • av 3
Glidskena för lådor 510.0 mm 45.4 mm Rostfritt stål AISI 304

10579251

Prisintervall
1 366,4048 kr - 1 229,7546 kr

Lagernivåer
1905 I lager
Egenskaper
  • Sluten längd
    500.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    1010.0 mm
  • Total höjd
    13.0 mm
  • Total bredd
    45.4 mm
  • Totallängd
    510.0 mm
Glidskena för lådor 1000.0 mm 35.8 mm Zinkpläterat stål

10579350

Prisintervall
368,3386 kr - 298,3474 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Sluten längd
    500.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    1000.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.8 mm
  • Totallängd
    1000.0 mm