Meny Sök

Skruvkrok 0.906 in 15.4 lbs 304 Rostfritt stål

Denna gängade koppkrok är tillverkad av 304 rostfritt stål.
Artikelnummer:

SUG-558

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 15,3389 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

15,34 kr

1 x 15,3389 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Belastningskapacitet 7 kg
Längd på gängad ände 9.0 mm
Projektion, krok 36.5 mm
Material Rostfritt stål
Kroktjocklek 4.0 mm
Ändkula diameter 6.5 mm
Total höjd 23 mm
Gängstorlek 4.8 mm
Skruvtyp Självgängande

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss