Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
136 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Tjocklek Köp
0,5523 kr - 0,7703 kr 8881 I lager
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,2614 kr - 0,3227 kr 756 I lager
PA
0,5186 kr - 0,6404 kr 1890 I lager
PA
0,3744 kr - 0,4622 kr 4458 I lager
PA
0,7887 kr - 0,9736 kr Fråga angående leveranstidhere
PA
0,1298 kr - 0,1603 kr 27035 I lager
PA
0,1561 kr - 0,1928 kr 7471 I lager
PA
0,2173 kr - 0,2683 kr Fråga angående leveranstidhere
PA
0,3047 kr - 0,3763 kr 4976 I lager
PA
0,3047 kr - 0,3763 kr 8000 I lager
PA
68788 I lager
HDPE
56246 I lager
HDPE
0,4796 kr - 0,5731 kr 4651 I lager
HDPE
0,8226 kr - 1,0156 kr 1000 I lager
PA
0,2903 kr - 0,3585 kr 31998 I lager
PA
0,2801 kr - 0,3459 kr 79 I lager
PA
  • av 7
Hållbricka 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

031080000001

Prisintervall
0,7703 kr - 0,5523 kr

Lagernivåer
8881 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Innerdiameter
    8.4 mm
Hållbricka 8.7 mm 12.7 mm 0.8 mm PA

16FWRT250032A

Prisintervall
0,3227 kr - 0,2614 kr

Lagernivåer
756 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Hållbricka 9.5 mm 15.6 mm 1.5 mm PA

16FWRT250062E

Prisintervall
0,6404 kr - 0,5186 kr

Lagernivåer
1890 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Hållbricka 14.4 mm 26.1 mm 0.8 mm PA

16FWRT437032

Prisintervall
0,4622 kr - 0,3744 kr

Lagernivåer
4458 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Hållbricka 23.8 mm 34.1 mm 1.5 mm PA

16FWRT875062

Prisintervall
0,9736 kr - 0,7887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Hållbricka 3.9 mm 6.7 mm 0.8 mm PA

16FWRT004032

Prisintervall
0,1603 kr - 0,1298 kr

Lagernivåer
27035 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Hållbricka 5.0 mm 8.3 mm 0.8 mm PA

16FWRT006032

Prisintervall
0,1928 kr - 0,1561 kr

Lagernivåer
7471 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Hållbricka 5.9 mm 9.9 mm 0.8 mm PA

16FWRT008032

Prisintervall
0,2683 kr - 0,2173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Hållbricka 6.0 mm 9.9 mm 1.5 mm PA

16FWRT008062

Prisintervall
0,3763 kr - 0,3047 kr

Lagernivåer
4976 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Hållbricka 7.0 mm 11.5 mm 1.5 mm PA

16FWRT010062

Prisintervall
0,3763 kr - 0,3047 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Hållbricka 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE

1348395


Lagernivåer
68788 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Hållbricka 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

1348399


Lagernivåer
56246 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Hållbricka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

003301100004

Prisintervall
0,5731 kr - 0,4796 kr

Lagernivåer
4651 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 9.6 mm 19.6 mm 4.5 mm PA

16SRRW037771381

Prisintervall
1,0156 kr - 0,8226 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Självhållande bricka
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 5.0 mm 10.6 mm 3.0 mm PA

16SRRW010421200

Prisintervall
0,3585 kr - 0,2903 kr

Lagernivåer
31998 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Självhållande bricka
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 4.0 mm 9.6 mm 2.6 mm PA

16SRRW008374163

Prisintervall
0,3459 kr - 0,2801 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Självhållande bricka
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790