Meny Sök

Handtagsgrepp i gummi – Runda

I lager

Vårt breda utbud av handtag är lämpliga för en mängd olika tillämpningar. Finns i ett urval av handtagstyper, inklusive de med fingergrepp som är idealiska för tillämpningar som kräver ett starkt fingergrepp. Det omfattande sortimentet har även alternativ utan fingergrepp, barnvagnshandtag och vanliga handtag.

Det mesta av vårt sortiment är tillverkat av svart PVC (polyvinylklorid), men vi har också ett alternativ tillverkat av flexibel PVC som är vitt. PVC drar nytta av en hög slaghållfasthet, har lägre temperaturbeständighet och är också mindre motståndskraftig mot kemikalier. De lättgreppbara handtagen är gjorda av svart förstärkt polyamid-baserad (PA) teknisk polymer. Detta glasfibermaterial är ett extremt starkt och hållbart material.

Dessa flexibla och hållbara material passar standardhandtag och kan användas på pallyftar, hållpressar, verktyg och många andra typer av utrustning och tillämpningar.

Serienummer: SR1525

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Grepptyp Håldiameter Längd Köp
3,7576 kr - 8,95 kr 4075 I lager
Utan fingergrepp
3,1214 kr - 10,9037 kr 8700 I lager
Utan fingergrepp
3,6392 kr - 8,7234 kr 41 I lager
Utan fingergrepp
2,9143 kr - 6,8881 kr 8150 I lager
Utan fingergrepp
4,4233 kr - 10,5134 kr 1593 I lager
Utan fingergrepp
10,3112 kr - 38,6208 kr 2497 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
11,7314 kr - 43,8979 kr 740 I lager
Med fingergrepp
105.0 mm
6,5684 kr - 15,9967 kr 960 I lager
Med fingergrepp
108.0 mm
15,7017 kr - 34,4842 kr 60 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
57,8561 kr - 127,9956 kr 450 I lager
Med fingergrepp
400.0 mm
24,2617 kr - 54,0564 kr 1640 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
44,0854 kr - 44,7511 kr 333 I lager
Utan fingergrepp
21.0 mm
35.0 mm
5,5624 kr - 20,8253 kr 793 I lager
Utan fingergrepp
75.0 mm
5,1778 kr - 19,2771 kr 3840 I lager
Utan fingergrepp
75.0 mm
8,9058 kr - 33,3437 kr 23 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
13,7878 kr - 19,3029 kr 720 I lager
Med fingergrepp
105.0 mm
34,9132 kr - 74,8712 kr 1275 I lager
Med fingergrepp
150.0 mm
42,1622 kr - 91,3367 kr 710 I lager
Med fingergrepp
400.0 mm
21,073 kr - 48,4643 kr 1830 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
29,1289 kr - 29,5727 kr 26 I lager
Utan fingergrepp
17.0 mm
30.0 mm
  • av 2
Handtagsgrepp PVC Svart

10006986

Prisintervall
8,95 kr - 3,7576 kr

Lagernivåer
4075 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10006788

Prisintervall
10,9037 kr - 3,1214 kr

Lagernivåer
8700 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10006856

Prisintervall
8,7234 kr - 3,6392 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10006627

Prisintervall
6,8881 kr - 2,9143 kr

Lagernivåer
8150 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10007082

Prisintervall
10,5134 kr - 4,4233 kr

Lagernivåer
1593 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 25.4 mm Svart PVC

10068830

Prisintervall
38,6208 kr - 10,3112 kr

Lagernivåer
2497 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 105.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10068991

Prisintervall
43,8979 kr - 11,7314 kr

Lagernivåer
740 I lager
Egenskaper
  • Längd
    105.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 108.0 mm 13.0 mm Svart PVC

10090350

Prisintervall
15,9967 kr - 6,5684 kr

Lagernivåer
960 I lager
Egenskaper
  • Längd
    108.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10161869

Prisintervall
34,4842 kr - 15,7017 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 400.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10163351

Prisintervall
127,9956 kr - 57,8561 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Längd
    400.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 25.4 mm Svart PVC

10170540

Prisintervall
54,0564 kr - 24,2617 kr

Lagernivåer
1640 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 35.0 mm 21.0 mm Svart PA GF

10222560

Prisintervall
44,7511 kr - 44,0854 kr

Lagernivåer
333 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Längd
    35.0 mm
  • Håldiameter
    21.0 mm
  • Total diameter
    34.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Handtagsgrepp 75.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10068861

Prisintervall
20,8253 kr - 5,5624 kr

Lagernivåer
793 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 75.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10068854

Prisintervall
19,2771 kr - 5,1778 kr

Lagernivåer
3840 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10068984

Prisintervall
33,3437 kr - 8,9058 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 105.0 mm 25.4 mm Svart PVC

10069110

Prisintervall
19,3029 kr - 13,7878 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • Längd
    105.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 150.0 mm 25.4 mm Svart PVC

10155783

Prisintervall
74,8712 kr - 34,9132 kr

Lagernivåer
1275 I lager
Egenskaper
  • Längd
    150.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 400.0 mm 15.9 mm Svart PVC

10316276

Prisintervall
91,3367 kr - 42,1622 kr

Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • Längd
    400.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 110.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10170533

Prisintervall
48,4643 kr - 21,073 kr

Lagernivåer
1830 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 30.0 mm 17.0 mm Svart PA

10222553

Prisintervall
29,5727 kr - 29,1289 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Längd
    30.0 mm
  • Håldiameter
    17.0 mm
  • Total diameter
    26.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp