Meny Sök

Handtagsgrepp 19.1 mm 110.0 mm PVC Svart

Detta runda ändskydd i vinyl är utformat för att skydda rörets ytterdiameter på gängade och icke-gängade rör, stångar eller pappersrör. Vinylmaterialet (PVC) kan tänjas ut till större dimensioner för tät passning utan att rivas sönder, gå itu eller strimlas. Den glansiga och snygga ytan gör produkten utmärkt som dekorativt ändskydd. Det kan även användas som en mask för beläggnings-, pläterings- och målartillämpningar där maxtemperaturen inte är högre än 350° F.
Artikelnummer:

FCWA-0191-110

360 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 - 199 8,2226 kr
200 - 399 5,8733 kr
400 + 3,4303 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

328,90 kr

40 x 8,2226 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Grepptyp Utan fingergrepp
Handtagsform Cylindrisk
Ändfläns Nej
Färg Svart
Typ av fäste Tryckmontering
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss