Meny Sök

Handverktyg för nitar 3.9 mm (DIA) ABS Grön

Monteringsverktyg för drivnit tillverkat av robust och lätt ABS-material. Detta verktyg ger snabbare montering och mer exakt placering av drivnitar. Tack vare det stora kolvhuvudet och handtaget som är lätt att greppa blir operatören mindre uttröttad. Nitarna behöver inte vara drivna i förväg, det sparar värdefull tid. För att installera: Ladda niten i verktyget och för in i det förberedda hålet. När kolven trycks in frigörs stiftet och utvidgar niten i montaget.
Artikelnummer:

61PRT0150

13 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 330,4247 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

330,42 kr

1 x 330,4247 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grön
Kompatibel nittyp Drivenhet
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)

Produkten 61PRT0150 ersätter:

Handverktyg för nitar 11.1 mm (DIA) ABS Grön
Artikelnummer: PPR-T4

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss