Meny Sök

Hängande 3D-system för skyltning

I lager

System för hängande 3D-skyltning kan hängas från taket genom att använda en upphängningskrok i metall och en takklämma för att visa marknadsföringsmaterial och affischer. De här flyttbara skyltningssystemen består av en övre och en nedre uppsättning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Antal sidor Minsta kompatibla breddomfång, affisch Avstånd mellan fästhålen Maximal kompatibel affischbredd Köp
34,7219 kr - 40,1602 kr 108 I lager
4
240.0 mm
160.0 mm
400.0 mm
30,862 kr - 33,4997 kr 5000 I lager
3
400.0 mm
317.0 mm
750.0 mm
19,3829 kr - 21,8929 kr Fråga angående leveranstidhere
3
240.0 mm
160.0 mm
400.0 mm
Hängande 3D-system för skyltning 240.0 mm 400.0 mm 4 PP Naturfärgad

464769

Prisintervall
40,1602 kr - 34,7219 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polypropen
  • Avstånd mellan fästhålen
    160.0 mm
  • Maximal kompatibel affischbredd
    400.0 mm
  • Minsta kompatibla breddomfång, affisch
    240.0 mm
Hängande 3D-system för skyltning 400.0 mm 750.0 mm

464768

Prisintervall
33,4997 kr - 30,862 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polypropen
  • Avstånd mellan fästhålen
    317.0 mm
  • Maximal kompatibel affischbredd
    750.0 mm
  • Minsta kompatibla breddomfång, affisch
    400.0 mm
Hängande 3D-system för skyltning 240.0 mm 400.0 mm

464767

Prisintervall
21,8929 kr - 19,3829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polypropen
  • Avstånd mellan fästhålen
    160.0 mm
  • Maximal kompatibel affischbredd
    400.0 mm
  • Minsta kompatibla breddomfång, affisch
    240.0 mm