Meny Sök

Extra kraftiga kabelklämmor 9.5 mm 5.2 mm PA Naturfärgad

Denna robusta kabelklämma är tillverkad av naturfärgad nylon och avsedd för kablar och ledningar med högre last än vanligt förekommande. Kan skruvmonteras på stället.
Artikelnummer:

22HDCC3590

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7734 kr
5000 - 19999 1,5961 kr
20000 + 1,4364 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 773,40 kr

1000 x 1,7734 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel kabeldiameter 9.5 mm
Håldiameter 5.2 mm
Högsta drifttemperatur 85 °C
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Total bredd 12.7 mm
Klämmans material PA66
Färg Naturfärgad
Justerbarhet Fast
Monteringsmetod Skruv
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss