Meny Sök

Helgängade pinnbultar och stavar

I produktion

Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in.

Serienummer: SR1985

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Totallängd Köp
9,5772 kr - 11,8237 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2-13
1,6266 kr - 2,0081 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16-18
1,6886 kr - 2,0847 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4-20
95,6595 kr - 116,0185 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
0,4583 kr - 0,6036 kr Fråga angående leveranstidhär
#10-32
2,1012 kr - 2,594 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16-18
5,4673 kr - 6,7498 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8-16
3,2533 kr - 4,0164 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2-13
  • av 3
Gängad stång 101.6 mm (L) 1/2-13 PA

3850013400SD

Prisintervall
11,8237 kr - 9,5772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/2-13
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 50.8 mm (L) 5/16-18 PA

3831218200SD

Prisintervall
2,0081 kr - 1,6266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    5/16-18
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 76.2 mm (L) 1/4-20 PA

3825020300SD

Prisintervall
2,0847 kr - 1,6886 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/4-20
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.0 m (L) M4 PA

38M040070TR

Prisintervall
116,0185 kr - 95,6595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 19.1 mm (L) #10-32 PA

3801032075SD

Prisintervall
0,6036 kr - 0,4583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    #10-32
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 76.2 mm (L) 5/16-18 PA

3831218300SD

Prisintervall
2,594 kr - 2,1012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    5/16-18
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 101.6 mm (L) 3/8-16 PA

3837516400SD

Prisintervall
6,7498 kr - 5,4673 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    3/8-16
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 50.8 mm (L) 1/2-13 PA

3850013200SD

Prisintervall
4,0164 kr - 3,2533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/2-13
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790