Meny Sök

Stöd med skruv och låsning 14.3 mm PA

Denna icke-låsande distans med bajonettnos har en räfflad stomme. Den är hongängad nertill för att kunna skruvas fast i en bottenplatta eller panel. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94-V2
Artikelnummer:

100114300002

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 2,9144 kr
500 - 999 2,0638 kr
1000 + 1,5896 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

291,44 kr

100 x 2,9144 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Hangängat fäste
Kompatibla gängstorlekar (alla) M4
Håldiameter A 4.0 mm
Längd på distans 14.3 mm
Gängans längd 6.4 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 1
Låshuvudshöjd A 9.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss