Meny Sök

Distans, fästs med skruv 4.9 mm #6 UL94 V-2

Denna icke-låsande distans med bajonettnos har en räfflad stomme. Den är hongängad nertill för att kunna skruvas fast i en bottenplatta eller panel. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94-V2
Artikelnummer:

463788

500 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,162 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

116,20 kr

100 x 1,162 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Hongängat fäste
Kompatibla gängstorlekar (alla) #6
Håldiameter A 4.0 mm
Längd på distans 4.9 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Låshuvudshöjd A 8.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss