Meny Sök

Skruvstöd, gängat 25.4 mm M4 Hongängat fäste

Denna icke-låsande distans med bajonettnos har räfflad stomme. Den är hongängad nertill för att kunna skruvas fast i en bottenplatta eller panel. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

CBS-TF-M4-16-01

3000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3954 kr
5000 - 9999 1,2881 kr
10000 + 1,2203 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 395,40 kr

1000 x 1,3954 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs icke-låsande
Fäste med hål typ B Hongängat fäste
Kompatibla gängstorlekar (alla) M4
Kroppens diameter 7.1 mm
Håldiameter A 4.0 mm
Längd på distans 25.4 mm
Gängans längd 7.9 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Låshuvudshöjd A 10.2 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss