Meny Sök

Stöd med skruv och låsning 22.2 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and ready to use screw thread bottom for fixing with a nut to a base board or panel. It has a locking bayonet nose top for securing a circuit board. It is manufactured of UL94-V0 rated material
Artikelnummer:

LCBS-TM-14-19

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,8476 kr
5000 - 9999 2,6353 kr
10000 + 2,4937 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 847,60 kr

1000 x 2,8476 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Hangängat fäste
Kompatibla gängstorlekar (alla) #6-32
Kroppens diameter 7.1 mm
Håldiameter A 4.0 mm
Längd på distans 22.2 mm
Gängans längd 7.6 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Modell 1
Låshuvudshöjd A 10.2 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss