Meny Sök

Skruvstöd, gängat 13.6 mm M4 Hongängat fäste

Detta nitade kretskortsstöd har räfflad stomme och en gängad skruv i bottnen, fästs med mutter på bottenplatta eller panel. Det har låsande bajonettnos upptill för att säkra kretskortet. Av UL94 V2-klassat material
Artikelnummer:

LCCBSF-M4-9-01

1000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,2036 kr
5000 - 9999 2,3352 kr
10000 + 2,178 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 203,60 kr

1000 x 3,2036 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Hongängat fäste
Kompatibla gängstorlekar (alla) M4
Kroppens diameter 7.1 mm
Håldiameter A 4.7 mm
Längd på distans 13.6 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Låshuvudshöjd A 5.6 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss