Meny Sök

Stöd med skruv och låsning M4 23.4 mm PA Naturfärgad

Detta nitade kretskortsstöd har räfflad stomme och en gängad skruv i botten, fästs med mutter och en låsande överdel som snäpps fast med spännvingar. Av UL94 V-2-klassat material
Artikelnummer:

LCCBSM-M4-14-01

1000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,3008 kr
5000 + 2,1474 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 300,80 kr

1000 x 2,3008 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Hangängat fäste
Kompatibla gängstorlekar (alla) M4
Kroppens diameter 7.1 mm
Håldiameter A 4.8 mm
Längd på distans 23.4 mm
Gängans längd 7.6 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Låshuvudshöjd A 5.6 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss