Meny Sök

Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-0 19.1 mm PA

Detta nitade kretskortsstöd har räfflad stomme och en gängad skruv i bottnen, fästs med mutter på bottenplatta eller panel. Det har låsande bajonettnos upptill för att säkra kretskortet. Av UL94 V-0-klassat material
Artikelnummer:

MSCBS-12-19

3000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,095 kr
5000 - 9999 2,8476 kr
10000 + 2,706 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 095,00 kr

1000 x 3,095 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Hangängat fäste
Kompatibla gängstorlekar (alla) M4 x 0.7
Håldiameter A 4.0 mm
Längd på distans 19.1 mm
Gängans längd 6.4 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Modell 2
Låshuvudshöjd A 10.2 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss