Meny Sök

Stöd med skruv och låsning 3.0 mm PA

Detta nitade kretskortsstöd har räfflad stomme och en gängad skruv i bottnen, fästs med mutter på bottenplatta eller panel. Det har låsande snäppfäste upptill för att säkra kretskortet. Av UL94 V-2-klassat material
Artikelnummer:

TCBNS-M3-3

4158 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 2,6904 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 345,20 kr

500 x 2,6904 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Hangängat fäste
Kompatibla gängstorlekar (alla) M3
Håldiameter A 3.0 mm
Längd på distans 3.0 mm
Gängans längd 6.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Låshuvudshöjd A 4.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss