Meny Sök

Gängad insats Rektangulär 40.0 mm 20.0 mm Svart

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and a bottom thread. Each piece is made up of two parts, when ordering a piece only one half is offered, please contact with a sales representative for more details on your order.
Artikelnummer:

499268

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 21,4355 kr
100 - 499 10,2074 kr
500 - 999 9,6914 kr
1000 - 1499 9,1894 kr
1500 - 1999 8,7348 kr
2000 + 8,2846 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

214,36 kr

10 x 21,4355 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Nylon
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss