Meny Sök

Gängad insats Rektangulär 30.0 mm 20.0 mm Svart

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Artikelnummer:

499277

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 26,2025 kr
100 - 499 24,8348 kr
500 - 999 21,2214 kr
1000 - 1499 18,5259 kr
1500 + 16,9145 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

262,03 kr

10 x 26,2025 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Nylon
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss