Meny Sök

Gängad insats Rektangulär 50.0 mm 25.0 mm Svart

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Artikelnummer:

499281

736 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 42,1683 kr
100 - 499 21,3351 kr
500 - 999 20,0801 kr
1000 + 19,104 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

421,68 kr

10 x 42,1683 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Nylon
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss