Meny Sök

Gängad insats Rektangulär 60.0 mm 30.0 mm Svart

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Artikelnummer:

499284

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 54,4673 kr
50 - 249 25,9368 kr
250 - 499 24,5423 kr
500 - 749 23,1724 kr
750 - 999 22,0435 kr
1000 + 20,9458 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

272,34 kr

5 x 54,4673 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Nylon
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss