Meny Sök

Horisontell kortskena Tryckmontering 0.125 in 114.3 mm PA

Djupa kortskenor ger extra stöd för monterade kort. Perfekt för större och tyngre kretskort.
Artikelnummer:

RDC-450-130

500 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 18,0677 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

9 033,85 kr

500 x 18,0677 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Tryckmontering
Accepterar paneltjocklek 3.2 mm
Avstånd mellan fästhålen 88.9 mm
Totallängd 114.3 mm
Allt material Glasfylld polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Total bredd 6.4 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss