Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 99 | 40,216 kr |
100 + | 28,7257 kr |
Totallängd | 37.5 mm |
---|---|
Totallängd | 1.476 in |
Total tjocklek | 1.5 mm |
Total tjocklek | 0.059 in |
Total bredd | 8.5 mm |
Total bredd | 0.335 in |
Stift, diameter | 6.0 mm |
Stift, diameter | 0.236 in |
Stiftlängd | 59.0 mm |
Stiftlängd | 2.323 in |
Färg | Svart |
Slutför | Utan finish |
Allt material | 30 % glasfiberförstärkt polyamid |
Inriktning vid montering | Höger- och vänstermontage |
Stiftets material | POM |
Avtagbarhet | Avtagbar |
Pris/st. inkl. Moms | 6.2214 GBP |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.