Meny Sök

Hörngångjärn 30.0 mm 22.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

Corner Hinge is mounted to internally mounted doors and access panels. Ideal for larger applications and suitable for left and right hand mounting.
Artikelnummer:

29711222E

28 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 72,1546 kr
50 + 51,539 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

360,77 kr

5 x 72,1546 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 30.0 mm
Total tjocklek 18.5 mm
Total bredd 22.0 mm
Stift, diameter 6.0 mm
Stiftlängd 53.0 mm
Färg Naturfärgad
Slutför Krompläterad
Allt material Kromad pressgjuten zinklegering
Monteringsmetod Weld On
Inriktning vid montering Höger- och vänstermontage
Stiftets material Rostfritt stål
Avtagbarhet Avtagbar
Specifikationer DIN-EN 1774
Pris/st. inkl. Moms 10.8119 GBP
Commodity Code 8302100090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss