Meny Sök

Hörngångjärn 30.0 mm 28.0 mm Zink

Artikelnummer:

29712215E

114 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 69,89 kr
50 + 49,9214 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

349,45 kr

5 x 69,89 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 30.0 mm
Total tjocklek 18.0 mm
Total bredd 28.0 mm
Stift, diameter 6.0 mm
Stiftlängd 53.0 mm
Färg Svart
Slutför Pulverlackerad
Allt material Pressgjuten zink
Monteringsmetod Svets
Inriktning vid montering Höger- och vänstermontage
Stiftets material Rostfritt stål
Avtagbarhet Avtagbar
Specifikationer DIN-EN 1774
Commodity Code 8302420090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss